Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
T-nuts
Stückliste
6000436
CODE
Bestellnummer
UNIT
Unit type
N
Holes
0
A
- mm
B
- mm
D
- mm
D3
- mm
D4
- mm
G
- mm
H2
- mm
K
- mm
HOLE
Hole
LE
Length
20 mm
INFO
Katalog
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.