Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
T-nuts
Спецификация
6000436
CODE
Code
UNIT
Unit type
N
Holes
0
A
- mm
B
- mm
D
- mm
D3
- mm
D4
- mm
G
- mm
H2
- mm
K
- mm
HOLE
Hole
LE
Length
20 mm
INFO
Catalogue
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.