Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
Stückliste
HARTING 33280101002075
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33280101002075
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, flammenwidrig, Kabellänge: 7,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, flammenwidrig, Kabellänge: 7,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 28 010 1002 075
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO057
Herstellerprodukttyp
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
AAO742
Marke
HARTING T1 Industrial
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Voransichten