Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
Stückliste
HARTING 33280101001020
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33280101001020
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, flammenwidrig, Kabellänge: 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, flammenwidrig, Kabellänge: 2 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 28 010 1001 020
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO057
Herstellerprodukttyp
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
AAO742
Marke
HARTING T1 Industrial
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D