Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA1322 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TA1322
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TA1322: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 83 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; G 3/8 Innengewinde; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TA1322
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TA-083C2EM38- A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D