IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TA1322
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_030
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_030/ta1322.prj},{NB=TA1322},{BN=TA1322},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/64/pc_ta1327aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e1/64/pc_ta1327aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TA1322: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 83 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; G 3/8 Innengewinde; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TA-083C2EM38- A-ZVG/US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA1322 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TA1322
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TA1322: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 83 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; G 3/8 Innengewinde; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TA1322
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TA-083C2EM38- A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D