Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
TA1322 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TA1322
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TA1322: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 83 mm; Etendue de mesure -50...200 °C; Réglage usine 0...200 °C °C; G 3/8 taraudage; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TA1322
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D