Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
TAD - Außentemperatur-Messwertgeber
Stückliste
TAD(300)
IDNR
Produktbeschreibung
TAD
LOG
Detaillierungsgrad
INFO
Datenblatt
Hersteller
AN
Anwendung (Text)
Der Messwertgeber TAD dient zur Erfassung der Witterungseinflüsse für außentemperaturgeführte Heizungs-,Lüftungs- und Klimaanlagen. Der Messwertgeber wird in Verbindung mit allen Reglern/Reglersystemen eingesetzt, die einen Fühleranschluss für das Messelement KP10 besitzen.
ARTIKEL
Artikel
Außentemperatur-Messwertgeber mit aktivem Messelement KP10
MESSTEMP
Messelement / Temperatur
KP10; 2,731 V / 0 °C; TK = 10 mV/K
FUNKTION
Funktion
Temperatur-Spannungsgeber
MESSGROSSE
Messgröße
Außentemperatur
MESSBTEMP
Messbereich / Temperatur
-30..+80 °C
MESSTTEMP
Messtoleranz / Temperatur
typisch ±0,2 K
UTEMP
Umgebungstemperatur
-30..+80 °C
UMGF
Umgebungsfeuchte
< 95 % r. F., nicht kondensierend
AS
Anschluss
Schraubklemmen ≤ 2,5 mm²
GEHAUSE
Gehäuse
Kunststoff; Kabeleinführung M16 x 1,5
FARBE
Farbe
Deckel: RAL7015 Schiefergrau, Unterteil: RAL7035 Lichtgrau
SART
Schutzart
IP65
GEWICHT
Gewicht
67,8 g
ABMESSUNGEN
Abmessungen (B x H x T)
56,2 mm x 73,2 mm x 40 mm
ZUBEHOR
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
Sonnenschutzkappe (Z20)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D