Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 12900 - Форсунка метрическая
Спецификация
B12900-1 (BSPT, 3x4in outlets)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
3" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
5.5 m
SC
Распыление покрытия
360° and custom spray angles
MINTO
Минимальное открытие бака
254 mm
MAT
материал
Brass or 316 stainless steel
OP
Принцип работы
定置固定式
OPR
Диапазон рабочего давления
1.4 to 3.4 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
100 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
16 to 100
MFP
Максимальный свободный проход
1190 to 150 micron
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D