Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 12900 - ノズル、メートル式
部品表
B12900-1 (BSPT, 3x4in outlets)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
3" BSPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
5.5 m
SC
スプレー適用範囲
360°およびカスタムスプレー角度
MINTO
最小タンク開口部
254 mm
MAT
素材
Brass or 316 stainless steel
OP
動作原理
Fixed stationary
OPR
動作圧力範囲
1.4 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
最高温度
100 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
16 to 100
MFP
最大フリーパス
1190 to 150 micron
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D