Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 12900 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B12900-1 (BSPT, 3x4in outlets)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
3" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
5.5 m
SC
Cobertura de spray
Ángulos de aspersión de 360° y ángulos a la medida
MINTO
Apertura mínima del tanque
254 mm
MAT
Material
Brass or 316 stainless steel
OP
Principio de operación
Estacionarias Fijas
OPR
Operating Pressure Range
1.4 to 3.4 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
100 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
16 to 100
MFP
Pasaje libre máximo
1190 to 150 micron
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D