Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 12900 - Buse Métrique
Nomenclature
B12900-1 (BSPT, 3x4in outlets)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
3" BSPT (F)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
5.5 m
SC
Couverture de pulvérisation
Angles de pulvérisation de 360° et personnalisés
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
254 mm
MAT
Matériel
Brass or 316 stainless steel
OP
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
OPR
Plage de pression de fonctionnement
1.4 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
100 °C
RSM
Tamis recommandé
16 to 100
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D