Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 12900 - Ugello Metrico
Lista materiale
B12900-1 (BSPT, 3x4in outlets)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
3" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
5.5 m
SC
Spray Coverage
Angoli di spruzzo a 360° e personalizzati
MINTO
Minimum Tank Opening
254 mm
MAT
Materiale
Brass or 316 stainless steel
OP
Operating Principle
Fisso fisso
OPR
Operating Pressure Range
1.4 to 3.4 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
100 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
16 to 100
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D