Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 14 - Ugello
Lista materiale
TJ14-H (1in sanitary flange, 180-degrees up)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
12 ft
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
2 in.
MAT
Materiale
Acciaio inossidabile e PTFE
OP
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
50 to 200 psi
FRR
Portata del flusso
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
250 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D