Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 19 - Boquilla
Lista de materiales
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
12 ft
SC
Cobertura de spray
MINTO
Apertura mínima del tanque
2 in.
MAT
Material
Acero inoxidable y PTFE
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
50 to 200 psi
FRR
Rango de velocidad de flujo
gpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
250 °F
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D