Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 19 - Buse Métrique
Nomenclature
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
3.7 m
SC
Couverture de pulvérisation
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
51 mm
MAT
Matériel
Acier inoxydable et PTFE
OP
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
3.4 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
121 °C
RSM
Tamis recommandé
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D