Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 23240-2 - Bico Métrico
Lista de peças
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
PN
Parte de Vendas
B23240-2 (BSPT, Spray lateral)
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
0.9 m
SC
Cobertura de Spray
Side Spray
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
26 mm
MAT
Tipo do Material
316 aço inoxidável, grafite de carbono PTFE, preenchido PEEK, EPDM, e PTFE
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
1.4 to 13.8 bar
FRR
Faixa de vazão
14.0 to 45 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D