Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 23240-2 - Ugello Metrico
Lista materiale
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
PN
Articolo
B23240-2 (BSPT, spruzzo laterale)
IC
Filettatura di ingresso
1/2" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
0.9 m
SC
Spray Coverage
Side Spray
MINTO
Minimum Tank Opening
26 mm
MAT
Materiale
Acciaio inox 316, acciaio inox temprato e PTFE caricato al 50% con acciaio inox
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.4 to 13.8 bar
FRR
Portata del flusso
14.0 to 45 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D