Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 23240-3 - Форсунка метрическая
Спецификация
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
PN
Номер детали
B23240-3 (BSPT, 360-degrees)
IC
Входное присоединение
1/2" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
0.9 m
SC
Распыление покрытия
360°
MINTO
Минимальное открытие бака
26 mm
MAT
Тип материала
316 stainless steel, hardened stainless steel and 50% stainless steel-filled PTFE
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
1.4 to 13.8 bar
FRR
Диапазон скорости потока
15.9 to 79 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
177 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D