Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 30473 - ノズル、メートル式
部品表
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
0.9 m
SC
スプレー適用範囲
MINTO
最小タンク開口部
25 mm
MAT
素材
PTFE
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
0.7 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
7.8 to 18.0 lpm
MAXTEMP
最高温度
93 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D