Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 30473 - Ugello Metrico
Lista materiale
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
0.9 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
25 mm
MAT
Materiale
PTFE
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 3.4 bar
FRR
Portata del flusso
7.8 to 18.0 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D