Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 360 - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
2'' BSPT (H) con desconexión rápida (M) de 2-1/2''
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
30.5 m
SC
Cobertura de spray
360°
HT
Tipo de cubo
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Material
Engranajes: acero inoxidable 17-4PH, sistema de cojinete del eje de engranajes - cojinetes de PTFE u oilite, juntas tóricas: EPDM o Viton® autolubricantes, sellos: PTFE de alto rendimiento activado por resorte, todos los demás metales: acero inoxidable 316
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
2.8 to 24.1 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
114 to 1136 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
121 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D