Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 41800E - Форсунка метрическая
Спецификация
D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
4.9 m
SC
Распыление покрытия
360°
MINTO
Минимальное открытие бака
mm
MAT
материал
303 or 316L stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven constant speed
OPR
Диапазон рабочего давления
2.1 to 6.2 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
130 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D