Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 41800E - Bico Métrico
Lista de peças
D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
4.9 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
mm
MAT
Material
303 ou 316L aço inoxidável
OP
Operating Principle
Velocidade constante movida a fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
2.1 to 6.2 bar
FRR
Faixa de vazão
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
130 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D