Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 41800E - Boquilla Métrica
Lista de materiales
D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
4.9 m
SC
Cobertura de spray
360°
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Material
Acero inoxidable 303 ó 316L
OP
Principio de operación
Velocidad constante impulsada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
2.1 to 6.2 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
130 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
200
MFP
Pasaje libre máximo
74 micron
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D