Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 41800E - Ugello Metrico
Lista materiale
D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
4.9 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Materiale
Acciaio inossidabile 303 o 316L
OP
Operating Principle
Velocità costante guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
2.1 to 6.2 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
130 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D