Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 41892 - Форсунка метрическая
Спецификация
D41892-B (1/2in BSPT connection)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
2 m
SC
Распыление покрытия
360°
MINTO
Минимальное открытие бака
37 mm
MAT
материал
POM or PVDF
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
1.4 to 4.8 bar
FRR
Диапазон скорости потока
15.9 to 29 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
70 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D