Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 41892 - ノズル、メートル式
部品表
D41892-B (1/2in BSPT connection)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
2 m
SC
スプレー適用範囲
360°
MINTO
最小タンク開口部
37 mm
MAT
素材
POMまたはPVDF
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
1.4 to 4.8 bar
FRR
Flow Rate Range
15.9 to 29 lpm
MAXTEMP
最高温度
70 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D