Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 41892 - Bico Métrico
Lista de peças
D41892-B (1/2in BSPT connection)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
2 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
37 mm
MAT
Material
POM ou PVDF
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
1.4 to 4.8 bar
FRR
Faixa de vazão
15.9 to 29 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
70 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D