Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 41892 - Düse metrisch
Stückliste
D41892-B (1/2in BSPT connection)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
2 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
37 mm
MAT
Material
POM oder PVDF
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
1.4 to 4.8 bar
FRR
Flow Rate Range
15.9 to 29 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
70 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D