Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 41990 - Форсунка метрическая
Спецификация
D41990A-B (3/4in BSPT connection, 180-degrees up)_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
4.9 m
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
mm
MAT
материал
316L stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
1.0 to 4.1 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
130 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D