Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 41990 - Форсунка
Спецификация
D41990E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
6.5 ft
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
in.
MAT
материал
316L stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
15.0 to 60 psi
FRR
Диапазон скорости потока
2.4 to 10.6 gpm
MAXTEMP
Максимальная температура
265 °F
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D