Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 41990 - Форсунка
Спецификация
D41990A (3/4in NPT connection, 180-degrees up)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
16 ft
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
in.
MAT
материал
316L stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
15.0 to 60 psi
FRR
Диапазон скорости потока
gpm
MAXTEMP
Максимальная температура
265 °F
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D