Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 41990 - ノズル
部品表
D41990E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
6.5 ft
SC
スプレー適用範囲
MINTO
最小タンク開口部
in.
MAT
素材
316Lステンレススチール
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
15.0 to 60 psi
FRR
Flow Rate Range
2.4 to 10.6 gpm
MAXTEMP
最高温度
265 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D