Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 41990 - Bico
Lista de peças
D41990E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
6.5 ft
SC
Cobertura de Spray
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
in.
MAT
Material
316L aço inoxidável
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
15.0 to 60 psi
FRR
Faixa de vazão
2.4 to 10.6 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
265 °F
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D