Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 41990 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
4.9 m
SC
Cobertura de spray
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Material
Acero inoxidable 316L
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.0 to 4.1 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
9.0 to 40 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
130 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
200
MFP
Pasaje libre máximo
74 micron
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D