Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 41990 - Boquilla
Lista de materiales
D41990A (3/4in NPT connection, 180-degrees up)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
16 ft
SC
Cobertura de spray
MINTO
Apertura mínima del tanque
in.
MAT
Material
Acero inoxidable 316L
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
15.0 to 60 psi
FRR
Rango de velocidad de flujo
gpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
265 °F
RSM
Malla de filtro recomendada
200
MFP
Pasaje libre máximo
74 micron
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D