Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 41990 - Düse
Stückliste
D41990E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
6.5 ft
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
in.
MAT
Material
Edelstahl 316L
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
15.0 to 60 psi
FRR
Flow Rate Range
2.4 to 10.6 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
265 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D