Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball - Metric
Lista de materiales
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
m
SC
Cobertura de spray
BD
Ball Diameter
mm
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Material
Acero inoxidable 316L
OP
Principio de operación
Estacionarias Fijas
OPR
Operating Pressure Range
1.0 to 2.8 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
204 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
16 to 50
MFP
Pasaje libre máximo
1190 to 300 micron
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D