Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball - Metric
Nomenclature
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
m
SC
Couverture de pulvérisation
BD
Ball Diameter
mm
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
mm
MAT
Matériel
Acier inoxydable 316L
OP
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
OPR
Plage de pression de fonctionnement
1.0 to 2.8 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
204 °C
RSM
Tamis recommandé
16 to 50
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 300 micron
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D