Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball - Metric
Lista materiale
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
m
SC
Spray Coverage
BD
Ball Diameter
mm
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Materiale
acciaio inossidabile 316L
OP
Operating Principle
Fisso fisso
OPR
Operating Pressure Range
1.0 to 2.8 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
204 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
16 to 50
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 300 micron
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D