Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball - Metric
Lista de peças
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)_m
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
m
SC
Cobertura de Spray
BD
Ball Diameter
mm
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
mm
MAT
Material
316L aço inoxidável
OP
Operating Principle
Estacionário fixo
OPR
Faixa de Pressão Operacional
1.0 to 2.8 bar
FRR
Faixa de vazão
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
204 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
16 to 50
MFP
Passagem livre máxima
1190 to 300 micron
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D