Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 9-A - Форсунка метрическая
Спецификация
TJ9B-A (BSPT)
PN
Номер детали
TJ9B-A (BSPT)
IC
Входное присоединение
3/8" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
1.8 to 4.9 m
SC
Распыление покрытия
2x175°
MINTO
Минимальное открытие бака
32 mm
MAT
материал
Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
0.7 to 8.3 bar
FRR
Диапазон скорости потока
4.9 to 144 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
88 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D