Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 9-A - Düse metrisch
Stückliste
TJ9B-A (BSPT)
PN
Artikel
TJ9B-A (BSPT)
IC
Einlassgewinde
3/8" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
1.8 to 4.9 m
SC
Spray Coverage
2x175°
MINTO
Minimum Tank Opening
32 mm
MAT
Material
Lager - kohlenstoffgefülltes PTFE-Fluorpolymer, alle anderen Metalle - Edelstahl 316
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
0.7 to 8.3 bar
FRR
Flow Rate Range
4.9 to 144 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
88 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D