Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 9-A - Ugello Metrico
Lista materiale
TJ9B-A (BSPT)
PN
Articolo
TJ9B-A (BSPT)
IC
Filettatura di ingresso
3/8" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
1.8 to 4.9 m
SC
Spray Coverage
2x175°
MINTO
Minimum Tank Opening
32 mm
MAT
Materiale
Cuscinetti - fluoropolimero PTFE riempito di carbonio, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 8.3 bar
FRR
Portata del flusso
4.9 to 144 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
88 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D