Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 9-B/9-C - Форсунка
Спецификация
TJ9-B (NPT)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
16 ft
SC
Распыление покрытия
360°
MINTO
Минимальное открытие бака
in.
MAT
материал
Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
10.0 to 120 psi
FRR
Диапазон скорости потока
gpm
MAXTEMP
Максимальная температура
190 °F
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D