Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 9-B/9-C - ノズル
部品表
TJ9-B (NPT)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
16 ft
SC
スプレー適用範囲
360°
MINTO
最小タンク開口部
in.
MAT
素材
ベアリング–カーボン充填材入りPTFEフッ素ポリマー、その他すべての冶金–316ステンレススチール
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
10.0 to 120 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
最高温度
190 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
20
MFP
最大フリーパス
840 micron
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D