Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 9-B/9-C - Bico
Lista de peças
TJ9-B (NPT)
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
16 ft
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
in.
MAT
Material
Rolamentos - Fluoropolímero PTFE preenchido com carbono, todos os outros tipos de metalurgia - aço inoxidável 316
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
10.0 to 120 psi
FRR
Faixa de vazão
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
190 °F
RSM
Malha de Filtro Recomendada
20
MFP
Passagem livre máxima
840 micron
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D