Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 9-B/9-C - Boquilla
Lista de materiales
TJ9-B (NPT)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
16 ft
SC
Cobertura de spray
360°
MINTO
Apertura mínima del tanque
in.
MAT
Material
Cojinetes - Fluoropolímero de PTFE relleno de carbono. Resto de la metalurgia - acero inoxidable 316
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
10.0 to 120 psi
FRR
Rango de velocidad de flujo
gpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
190 °F
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D