Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 9-B/9-C - Buses
Nomenclature
TJ9-B (NPT)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
16 ft
SC
Couverture de pulvérisation
360°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
in.
MAT
Matériel
Paliers - Fluoropolymère PTFE chargé de carbone, Tout autre métallurgie - Acier inoxydable 316
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
10.0 to 120 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
Température maximale
190 °F
RSM
Tamis recommandé
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D